Visseuse pour plaquiste SD 4500
Nouveau produitArticle #r3336
Visseuse à cordon pour cloisons sèches de 4500 tr/min pour le vissage dans les cloisons sèches
- Couple max.: 7 pi-lb
- Tension nominale: 120 V
- Poids: 3.1 lb.
Partager
Caractéristiques
- Pratique et facile à utiliser avec un excellent confort de travail
- Deux outils en un : prêt à fonctionner avec un chargeur en un clin d’œil (chargeur, en option)
- Nouveau système à dégagement rapide facilitant le changement de porte-embouts et de chargeurs
- La jauge de profondeur ou le chargeur de vis peut être retiré rapidement pour la fixation de rails pour cloison sèche
- Ventilation orientable qui empêche la poussière de plâtre d'atteindre le visage de l'utilisateur
Applications
- Fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures bois ou métal, au mur ou au plafond
- Fixation de planches de bois dures sur ossatures bois ou métal, au mur ou au plafond
- Fixation de panneaux de doublage extérieur sur ossatures bois ou métal au mur et au plafond
- Fixation de goujons métalliques sur rails métalliques

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.