Visseuse plaquiste sans fil SD 4500-A22
Nouveau produitArticle #r6615017
Visseuse à batterie de 22 V pour cloisons sèches, 4 500 tr/min, pour le vissage dans les cloisons sèches
- Couple max.: 4.7 pi-lb
- Tension nominale: 21.6 V
- Poids: 4.6 lb.
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La première visseuse à cloison sèche à batterie au monde capable de longues périodes d'utilisation continue
- Moteur tournant à 4500 tr/min pour le même rendement qu'un outil à cordon
- Utilisation avec la batterie Li-ion de 22 V pour une autonomie optimale
- Système de ventilation orientable permettant d’éloigner la poussière du visage de l’utilisateur
- Système de dégagement rapide pour des changements de porte-embout et de chargeur rapides et sans outil
Applications
- Fixation de panneaux de cloison sèche à des ossatures en bois ou en métal sur des murs et des plafonds
- Fixation de panneaux de bois à des ossatures en bois ou en métal sur des murs et des plafonds
- Fixation de panneaux de revêtement extérieur à des ossatures en bois ou en métal sur des murs et des plafonds
- Fixation de goujons métalliques à des profilés métalliques