Visseuse-perceuse UD 4
Nouveau produitArticle #r7490568
Perceuse-visseuse à cordon compacte pour applications dans le métal et le bois.
- Plage de serrage du mandrin: 1 - 10 mm
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 3200 tr/min
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 106 pouce-livre (moins de)
Partager
Caractéristiques
- Outil léger et compact
- Vitesse de 3 000 tr/min pour une productivité sans pareille en matière de perçage de métal
- Mandrin à clé de 10 mm
- Outil de classe ultracompact qui offre la performance d’un outil compact
- Conçu pour offrir la meilleure performance de sa classe grâce aux mèches HSS Hilti
Applications
- Conduits de CVC
- Rampes, balustrades et échelles
- Cadres de mur-rideau
- Perçage de l’acier primaire
- Cornières en acier

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.