Meuleuse d'angle AG 600-20D
Nouveau produitArticle #r18048439
Meuleuse d'angle puissante de 14 ampères avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques allant jusqu'à 6 po
- Diamètre du disque: 6 po
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 9400 tr/min
- Type de détente: Palette avec interrupteur de sécurité type « homme mort »
Partager
Caractéristiques
- Caractéristiques de sécurité améliorées – nouveau système anti-torsion 3D (ATC), pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle dans n’importe quelle direction
- Technologie Smart Power Hilti - ajuste automatiquement la puissance de sortie en fonction du matériau découpé, ce qui permet d'obtenir des performances constantes et de protéger le moteur contre les surcharges.
- Interrupteur de type homme-mort – interrupteur de type homme-mort intégré dans la poignée d’outil pour un confort et une sécurité accrus
- Carter de récupération de la poussière robuste (en option) et poignées à revêtement souple, pour un fonctionnement pratiquement sans poussière et un meilleur confort
- Le freinage rapide arrête le disque en quelques secondes – idéal pour les travaux dans un espace exigu
Applications
- Découpe acier, béton et maçonnerie
- Meulage grossier et finition fine des métaux, du béton et de la maçonnerie
- Décapage des revêtements sur ciment et chape
- Réparation de joints de parement

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.