Meuleuse d'angle AG 600-20SE
Nouveau produitArticle #r18048487
Meuleuse d'angle puissante de 14 ampères avec vitesse variable et interrupteur à glissière, pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques allant jusqu'à 6 pouces.
- Diamètre du disque: 6 po
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 3000 tr/min; engrenage 2: 4000 tr/min; engrenage 3: 5000 tr/min; engrenage 4: 6000 tr/min; engrenage 5: 7500 tr/min; engrenage 6: 9400 tr/min
- Type de détente: En continu
Partager
Caractéristiques
- Caractéristiques de sécurité améliorées – nouveau système anti-torsion 3D (ATC), pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle dans n’importe quelle direction
- Haute performance découpe et meulage – La technologie Hilti Smart Power ajuste automatiquement la puissance de sortie en fonction du matériau, ce qui permet de fournir une performance cohérente et de protéger le moteur contre les surcharges
- Vibrations réduites optimisées pour le confort - zone de préhension antidérapante à l'arrière de l'outil et poignée latérale à prise souple
- Puissant moteur sans charbon - Le moteur sans charbon de 14 ampères et le cadran de vitesse numérique vous permettent de travailler plus rapidement et plus efficacement.
- Le freinage rapide arrête le disque en quelques secondes – idéal pour les travaux dans un espace exigu
Applications
- Découpe acier, béton et maçonnerie
- Meulage grossier et finition fine des métaux, du béton et de la maçonnerie
- Décapage des revêtements sur ciment et chape
- Réparation de joints de parement
- Rainurage à l'aide de deux disques (carter de rainurage DC EX 125/5 po" requis, livrable séparément)

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.