Meuleuse d'angle AG 450-7S
Nouveau produitArticle #r2328134
Meuleuse d’angle fine et puissante avec interrupteur latéral, pour disques jusqu’à 4,5 po."
- Diamètre du disque: 4.5 po
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 4.4 lb.
- Profondeur de coupe max.: 0.9 po
Partager
Caractéristiques
- Outil ergonomique universel pour coupe et meulage
- Design compact pour un accès facile dans les espaces exigus
- Confortable et pratique à utiliser
- Outil léger - pour un support précis et un travail continu
- Conçue pour une meilleure ergonomie - moins de fatigue sur de longues périodes de travail
Applications
- Préparation et finition des soudures et des surfaces
- Meulage et coupe de métaux, de béton et de maçonnerie
- Ébarbage et polissage de métaux

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.