Meuleuse d'angle AG 700-14D
Nouveau produitArticle #r2328154
Meuleuse d’angle avec commutateur d’homme mort, pour la coupe et le meulage des métaux avec disques d’un diamètre maximum de 7"
- Diamètre du disque: 7 po
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 11.5 lb.
- Profondeur de coupe max.: 1.7 po
Partager
Caractéristiques
- Commutateur homme mort à plusieurs doigts pour plus de sécurité
- Poignée latérale réglable à 3 positions : pour une prise sûre et confortable quelle que soit la position de travail
- Blocage d’arbre pour remplacer les disques facilement et rapidement
Applications
- Meulage des soudures et préparation des métaux

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.