Meuleuse d'angle sans fil (5") AG 500-A22
Nouveau produitArticle #r3958237
Puissante meuleuse d'angle sans fil 22V (sans balais) pour coupage et meulage journalier avec des disques de jusqu'à 125 mm"
- Tension nominale: 21,6 V
- Diamètre du disque: 5 po
- Profondeur de coupe max.: 1.3 po
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système de régulation active du couple (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlable lorsque le disque se bloque – permet de réduire un risque fréquent pour la sécurité
- Moteur sans balai - pour une durée de travail trois fois supérieure (aucun collecteur à endommager ni balai en carbone à remplacer)
- Commutateur d'homme mort pour plus de sécurité
- Son poids équilibré et léger permet à la meuleuse d'être plus polyvalent et moins fatigant à utiliser, quelle que soit la position
- Rendement et capacité de la batterie plus élevés que les autres meuleuses à batterie sur le marché
Applications
- Construction générale, finition des métaux, toitures et démolition
- Découpe et meulage de traverses d'entretoise, de tiges filetées et de tôle
- Coupe et meulage de tuyaux de fonte, de profilés en acier et en acier inoxydable
- Encochage, meulage et finition de poutres d'acier, de plaques et de treillis en acier
- Coupe, meulage et finition d'acier inoxydable
Services
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.