Meuleuse d'angle AG 500-12D
Nouveau produitArticle #r4522792
Meuleuse d'angle puissante, filaire, avec interrupteur de type homme-mort, pour découpe et meulage avec des disques de 4,5" à 5"
- Diamètre du disque: 5 po
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 5.1 lb.
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 11500 tr/min
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système de régulation active du couple (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlable lorsque le disque se bloque, permettant de réduire un risque fréquent pour la sécurité
- La technologie Smart Power Hilti adapte automatiquement la puissance de sortie selon le matériau à couper, la performance de coupe est ainsi homogène et le moteur est protégé contre la surcharge
- Commutateur automatique pour plus de sécurité
- Coffre du système d'aspiration robuste (en option) et poignées à revêtement souple pour un fonctionnement pratiquement sans poussière et un meilleur confort
- Outil ergonomique universel pour coupe et meulage
Applications
- Coupe et meulage de l'acier et des matériaux supports minéraux
- Découpe, meulage fin et grossier des métaux et des matériaux minéraux
- Décapage des revêtements sur ciment et chape
- Réparation de joints de parement
- Pour toutes surfaces et matières
Services
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.