Meuleuse d'angle AG 500-11S
Nouveau produitArticle #r4583170
Meuleuse d'angle avec balai au carbone longue durée et interrupteur latéral, pour découpe et meulage avec des disques de 4,5" à 5"
- Diamètre du disque: 5 po
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 5.5 lb.
- Profondeur de coupe max.: 1.3 po
Partager
Caractéristiques
- Le système de régulation active du couple (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlable lorsque le disque se bloque, permettant de réduire un risque fréquent pour la sécurité
- La technologie Smart Power Hilti adapte automatiquement la puissance de sortie selon le matériau à couper, la performance de coupe est ainsi homogène et le moteur est protégé contre la surcharge
- Prise antidérapante sur l'arrière de l'outil et poignée latérale à prise caoutchoutée pour réduire les vibrations et maximiser la sécurité
- Gain de temps pour la découpe et le rainurage jusqu'à 25 mm de largeur en utilisant deux disques (avec accessoires DC EX 125/5")
Applications
- Coupe et meulage de matériaux supports minéraux
- Coupe et meulage de l'acier et d'autres métaux
- Coupe, meulage et finition de métaux
- Coupe et meulage du béton

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.