Meuleuse d'angle AG 500-7SE
Nouveau produitArticle #r7918547
Meuleuse d'angle à vitesse variable, fine et cordée, pour la découpe et le meulage (finition) à l'aide de disques de 4,5 à 5" de diamètre
- Diamètre du disque: 5 po
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 4.4 lb.
- Profondeur de coupe max.: 1.3 po
Partager
Caractéristiques
- Vitesse variable pour un contrôle précis du polissage et des travaux sur l'acier inoxydable
- Utilisation simple et pratique
- Conçue pour une meilleure ergonomie - moins de fatigue sur de longues périodes de travail
- Convient pour les travaux de meulage de finition et de coupe légère
- Conception mince avec un moteur de 700 W
Applications
- Déoupe et meulage de matériaux supports minéraux
- Coupe et meulage de l'acier et d'autres métaux
- Coupe, meulage et finition de métaux
- Coupe et meulage du béton

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Il vous suffit d’un clic ou d’un appel... nous nous occupons du reste.
- Aucune inscription ou preuve d’achat n’est requise

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.