Promotions en coursDécouvrez nos offres à durée limitée en ligne et en magasin!Magasiner maintenant
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Moteur sans charbon – dure jusqu'à trois fois plus longtemps (aucun collecteur à endommager ni balai en carbone à remplacer)
  • Conception ultra-mince avec interrupteur de verrouillage - cette meuleuse d'angle sans fil tient bien en main, pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis, même dans les endroits difficiles d'accès
  • Contrôle précis de la vitesse de rotation entre 3 400 et 7 600 tr/min. Les vitesses plus élevées permettent de couper et de rectifier très rapidement, tandis que les vitesses réduites permettent d'obtenir une finition de surface parfaite
  • Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlable lorsque le disque se bloque, ce qui permet de limiter un risque fréquent pour la sécurité
  • Plateforme d'outils sans fil - une même batterie pour tous les outils 22 V Hilti
Applications
  • Découpe et meulage de l'acier, de l'acier inoxydable et d'autres métaux
  • Finition
  • Ébavurage et polissage de métaux
  • Découpe et meulage de matériaux minéraux
  • Découpe de carreaux avec disque diamant à bord continu

Services

Fleet Management
Fleet Management

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.

  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
  • Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
  • L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Fiche technique

Documents et vidéos