Ponceuse de tubes à bande sans fil GTB 6X-A22
Nouveau produitArticle #r9966168
Ponceuse à bande pour tubes 22V la batterie avec contrôle électronique de la vitesse pour le ponçage et la finition de tubes en acier inoxydable/carbone, aluminium, cuivre, laiton et titane
- Tension nominale: 21,6 V
- Diamètre du disque: 30 po
- Dimensions (LxlxH): 19.2 x 7.8 x 13.5 in
Partager
Caractéristiques
- Contrôle précis de la vitesse de 3,8 à 8,4 m/s - vous pouvez utiliser des vitesses plus élevées pour enlever très rapidement la matière, tandis que les vitesses plus faibles vous permettent de réaliser une finition parfaitement polie sur l'acier inoxydable
- Ergonomie améliorée avec interrupteur de verrouillage - cette ponceuse à bande en métal tient bien en main, pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis, même dans les endroits difficiles d'accès
- Changement de la bande abrasive sans outil, réduisant ainsi le temps passé à remplacer les abrasifs usés
- Plateforme d'outils sans fil - utilise les mêmes batteries Lithium-ion que tous vos autres outils électriques Hilti 22 V
- Moteur sans balai – pratiquement sans entretien pour minimiser les temps d'arrêt des outils
Applications
- Dégrossissage à la meule – élimine efficacement les cordons de soudure, les bavures, la rouille, les revêtements ou les ternissements sur les barres et les tuyaux en acier à section ronde
- Meulage fin – finition de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable tubulaire pour obtenir un aspect lisse, uniforme et attrayant
- Finition de surface – élimination des rayures sur les surfaces en acier courbes
- Finition miroir - polissage de l'acier inoxydable pour obtenir une finition miroir

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.