Boulonneuse à choc sans fil de ½ po SIW 6-22
Nouveau produitArticle #r13275518
Boulonneuse à choc sans fil électrique avec carré à anneau de friction de 1/2 po" pour une large gamme d’éléments d'ancrage dans le béton et de boulonnage dans l'acier ou le bois (plateforme de batteries Nuron)
- Type de carré: Anneau de friction de 1/2 po
- Couple maximal: 221.27 ft-lbs (1); 331.9 ft-lbs (2)
- Couple anti-écrou: 479 pi-lb
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Performance sans fil avancée – pose de vis à béton plus rapide à l'aide d’un outil plus compact, grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron nouvelle génération
- Pose de chevilles plus rapide avec plus de contrôle – deux réglages de vitesse et une lampe à DEL améliorée pour poser de grandes fixations plus rapidement, ou maintenir un contrôle précis, au besoin
- Plateforme de batteries Nuron – boulonneuses à choc sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, des accessoires synonymes de gain de temps, et un éventail de services en vue du maintien de la productivité, aujourd’hui et demain
- Meilleure ergonomie – plus fine, 2 po plus courte et plus de 14 oz plus légère que son prédécesseur, pour que votre travail soit plus efficace lorsque vous vous attelez à des tâches de fixation toute la journée
Applications
- Pose de vis d'ancrage HUS dans le béton – comme pour les platines, les étais de coffrage, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 3/8 po à 5/8 po)
- Boulonnage de métal dans l’acier – comme les structures en acier, les mains courantes, les rayonnages et les machines (diamètre de 7/16 po à ¾ po)
- Pose de tire-fond dans le bois – comme pour les structures en bois primaire et secondaire, les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 3/8 po à 5/8 po)
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.