Visseuse à choc SID 4-A22
Nouveau produitArticle #r5698296
Visseuse à choc compacte sans fil de calibre 22V avec mandrin hexagonal 1/4" pour applications moyennes dans le bois, le métal et autres matériaux
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min; engrenage 3: 2700 tr/min
- Couple maximal: 531 pouce-livre (1); 973.5 pouce-livre (2); 1716.9 pouce-livre (3)
Partager
Caractéristiques
- Moteur sans balais haute efficacité prolongeant la durée de vie de l'outil et permettant une autonomie accrue
- Trois vitesses et régulation électronique de la vitesse pour passer facilement d'une vitesse de vissage à l'autre
- Poignée et détente ergonomique pour une maniabilité et un confort de travail maximal lors des longues périodes d’utilisation
- Mandrin hexagonal robuste 1/4" po à enclenchement
- Quatre ampoules à DEL brillantes disposées autour du mandrin pour éclairer directement l’aire de travail
Applications
- Vissage de vis autoperceuses ou autotaraudeuses dans de la tôle de calibre 12
- Vissage dans le bois de tirefonds jusqu'à 1/2" de diamètre
- Vissage de vis d’ancrage Kwik HUS et Kwik HUS-EZ de 1/4 po de diamètre dans le béton et la maçonnerie
- Serrage et desserrage d’écrous et de boulons jusqu’à 3/8 po de diamètre
- Perçage dans le bois à l'aide des mèches plates WDB-S

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.