Visseuse à choc SID 8-A22
Nouveau produitArticle #r6630779
Visseuse à chocs de qualité supérieure à batterie de 22 V avec mandrin à embout hexagonal de 7/16 po pour les travaux lourds
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 7/16 hexagonal
- Caractéristique: Mécanisme de martelage puissant et très efficace
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 2200 tr/min
Partager
Caractéristiques
- Mécanisme de percussion exclusif et composants électroniques intelligents pour un rendement optimisé en matière de perçage et de fixation dans le bois
- Mandrin à embout hexagonal de 7/16 po doté d'une lèvre pour faciliter les changements de mèche, même avec des gants de protection
- Poignée spécialement conçue pour une utilisation confortable avec des gants de protection
- DEL brillante dans la base de l'outil illuminant directement la surface de travail
- Gamme complète de mèches à spirale pour perçage en douceur disponible
Applications
- Pour le perçage des poteaux des services publics en bois traité à l'aide de mèches à spirale à tige de 7/16 po
- Fixation et boulonnage sur les poteaux des services publics en bois et autres assemblages en bois à l'aide de mèches à tige de 7/16 po
- Pour le perçage de trous de grand diamètre dans le bois à l'aide d'une scie-cloche à tige de 7/16 po
- Pour le perçage des assemblages en bois à l'aide de mèches à spirale à tige de 7/16 po

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.