Perforateur TE 2
Nouveau produitArticle #r3682
Perforateur SDS Plus (TE-C) compact à deux modes avec poignée pistolet – pour le perçage à percussion et le perçage en rotation seulement
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 6 lb.
- Plage de perçage à percussion optimale: 5/32 - 15/32 po
- Énergie d'impact simple: 1.3 pi-lbf
Partager
Caractéristiques
- Perforateur SDS Plus (TE-C) à deux modes : perçage avec et sans percussion
- Moteur robuste avec classification de charge élevée pour une fiabilité maximale
- Mandrin à emmanchement TE-C Clic et sélecteur facile à utiliser pour un grand confort d’utilisation
- Interrupteur électronique pour un perçage précis
- Poignée latérale 360° s'ajuste facilement selon la préférence ou pour une utilisation dans les espaces restreints
Applications
- Perçage à percussion quotidien dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Perçage occasionnel dans l'acier, le bois et les plastiques à l'aide du porte-mandrin en option
- Vissage à l'aide du porte-embout en option
- Fonction de marche arrière pour aider à dégager les mèches coincées
- Forage dans le bois jusqu'au Ø 20 mm / scie cloche jusqu'au Ø 68 mm

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
- Après la fin de la période sans frais, les frais de réparation sont plafonnés.
- Aucune inscription ou preuve d’achat n’est requise

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.