Perforateur TE 30
Nouveau produitArticle #r4236
Perforateur-burineur SDS-plus puissant pour le forage et le burinage lourds dans le béton
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 8.8 lb.
- Plage de perçage à percussion optimale: 13/32 - 25/32 po
- Énergie d'impact simple: 2.4 pi-lbf
Les clients ont également cherché Perforateur, Perforateur professionnel, Perfo burineur, Marteau perforateur ou Perforateur burineur
- Rapport puissance-poids exceptionnellement élevé
- Confort de travail supérieur grâce à son équilibre parfait, sa légèreté et sa conception compacte
- Fabrication robuste à partir de matériaux et composants de qualité supérieure, pour une durée de vie prolongée
- Changement rapide du mandrin, changement des mèches rapide et sans outil
- Conforme au Tableau 1 de l'OSHA 1926.1153 en cas d'utilisation avec le système d'aspiration de poussière TE DRS-D et un aspirateur Hilti
- Perçage de trous d'ancrage et de transpercements dans le béton et la maçonnerie; plage de diamètres : 4 à 28 mm; plage de diamètres recommandés : 8 à 20 mm
- Perçage dans le bois avec des mèches de 10 à 35 mm de diamètre
- Perçage dans le bois et le métal avec le mandrin sans clé et les mèches à queue lisse jusqu’à 13 mm de diamètre
- Perçage dans le bois et le métal à l’aide du mandrin à dégagement rapide et des mèches à queue lisse jusqu’à 13 mm de diamètre
- Vissage des vis d'ancrage et des vis à béton


3 jours ou gratuit
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Aucune inscription ou preuve d’achat n’est requise

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.