Perforateur sans fil TE 4-A22
Nouveau produitArticle #r6637213
Perforateur à batterie 22 V, avec poignée en D permettant un maniement supérieur dans les travaux en série
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 7.3 lb.
- Plage de perçage à percussion optimale: 3/16 - 15/32 po
- Énergie d'impact simple: 1.5 pi-lbf
Partager
Caractéristiques
- Meilleur rapport rendement-poids de la catégorie, très compact
- Batterie de grande capacité – permet de percer plus de trous par charge de batterie que les autres perforateurs à batterie de la même catégorie
- Mécanisme de percussion spécialement conçu pour un rendement de perçage supérieur pouvant atteindre 1/2"
- Perçage pratiquement sans poussière avec le système d'aspiration de poussière DRS-4-A T1 conforme à la norme OSHA 1926.1153, tableau 1
- Plus grande autonomie par charge avec les batteries de 22 V
Applications
- Perçages répétitifs dans toutes les directions dans le béton et la maçonnerie; recommandé pour des diamètres pouvant atteindre 1/2"
- Perçage occasionnel dans le bois, l'acier et les plastiques à l'aide du porte-mandrin spécial
- Vissage à l'aide du porte-embout spécial muni de l'emmanchement SDS plus
- Perçage dans le béton dans les zones propres avec le dépoussiéreur intégré (DRS-4-A)

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.