Perforateur TE 30
Nouveau produitArticle #r6848760
Perforateur SDS-plus (TE-C) puissant pour le forage pour charges lourdes dans le béton
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 9 lb.
- Plage de perçage à percussion optimale: 13/32 - 25/32 po
- Énergie d'impact simple: 2.7 pi-lbf
Les clients ont également cherché perforateur SDS Plus, marteau perforateur, perforateur, perforateur ou peforateur
- Changement rapide du mandrin, changement des mèches rapide et sans outil
- Durée de vie exceptionnelle grâce à son mandrin, ses composants moteur et son boîtier extrêmement robustes
- Conforme au Tableau 1 de l’OSHA 1926.1153 en cas d’utilisation avec le système de récupération de la poussière TE DRS-D et un aspirateur Hilti
- Léger, compact et parfaitement équilibré pour un confort d'utilisation exceptionnel
- Les mandrins à changement rapide permettent une utilisation dans des applications multiples – pas besoin d'outils supplémentaires
- Perçage pour chevilles, scellement de fers d'armature et trous traversants dans le béton et la maçonnerie; diamètres possibles : 4-28 mm ; diamètres recommandés : 10-20 mm
- Forage dans le bois et le métal avec mandrin à serrage rapide en option et mèches à tige lisse jusqu'à 13 mm de diamètre
- Vissage des vis d'ancrage et des vis à béton

3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.