Scie sans fil à entraînement par vis sans fin SC 30WL-22
Nouveau produitArticle #r13250365
Scie à entraînement par vis sans fin sans fil, à moteur sans charbon, pour des découpes précises et des charges lourdes, jusqu’à 2-3/8 po de profondeur à l'aide de disques de 7-1/4 po (plateforme de batteries Nuron)
- Profondeur de coupe max.: 2.4 po
- Diamètre de la lame: 7 po
- Matériau support: Bois
Partager
Caractéristiques
- Durée de fonctionnement doublée par charge – la technologie de batterie Nuron et le moteur sans charbon permettent d'obtenir notre plus long temps de travail sans interruption à ce jour
- Vitesse de découpe élevée de 4 700 tr/min – conception prévue pour offrir une performance de découpe comparable à celle d'une scie à entraînement par vis sans fin à cordon de 15 A, mais avec une meilleure gestion de la chaleur pour mener à bien des travaux de plus grande envergure et plus difficiles
- Conception prévue pour plus de contrôle et de confort – poids inférieur à 12 lb, batterie B 22-170, lampe à LED et poignée arrière, pour des découpes précises plus rapides et plus faciles
- Sciage presque sans poussière – reliée à un aspirateur externe au moyen de l’adaptateur en option, cette scie à bois sans fil contribue à la limitation de la poussière en suspension pendant les interventions
- Plateforme de batteries Nuron – outils électriques sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, des lames synonymes de gain de temps, et un éventail de services en vue d'une meilleure productivité, aujourd’hui et demain
Applications
- Découpes droites et précises jusqu’à 2-3/8 " de profondeur
- Découpes en biseau à des angles de 0 à 50°
- Découpe de bois massif – y compris le bois de production, le bois franc, les tasseaux et le bois de charpente traité sous pression
- Découpe de panneaux en bois – tels que HDO, MDO, contreplaqué et OSB
- Découpes précises et droites jusqu’à 61 mm de profondeur

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.