Scie à ruban à découpe profonde SB 6S-22
Nouveau produitArticle #r19815849
Scie à ruban à découpe profonde sans fil, pour des découpes précises, silencieuses et pratiquement sans étincelles dans le métal, jusqu’à 127 mm │ 5 po de profondeur, avec un seul déclenchement de la détente (plateforme de batteries Nuron)
- Matériau support: Métal, Acier, Aluminium, Fonte, Acier inoxydable
Partager
Caractéristiques
- Scie à ruban à découpe profonde d'usage quotidien – scie à ruban dont la détente n'est actionnée qu'une fois pour permettre une profondeur de découpe plus grande et le verrouillage lors des déplacements pour vos travaux quotidiens de sciage des métaux et des plastiques
- Découpe de qualité quelles que soient les conditions – avec une absence presque totale d'étincelles, de débris et de bruit, les scies à ruban à découpe profonde portatives constituent une solution plus sûre pour procéder à des découpes dans des bâtiments occupés ou d’autres environnements sensibles
- Haute performance et entretien réduit – le moteur sans charbon offre une puissance durable, tandis que la trousse coupante réglable sans clé vous permet de garder le contrôle lors de la découpe d’objets de plus grande taille
- Cinq vitesses pour plus d'efficacité et de confort – découpe de tuyaux en métal, d'entretoises, de tiges filetées, ou de gaines avec la grande variété de lames de scie à ruban Hilti faciles à changer et de qualité supérieure
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, des lames économes en énergie, et un éventail de services en vue d'une meilleure productivité, aujourd’hui et demain
Applications
- Découpe de tuyaux en plastique
- Découpe d'entretoises, de tuyaux et de tiges filetées en métal (profondeur de découpe max. de 5 po)
- Découpe de tuyaux métalliques de 4,5 po
- Découpe de tuyaux EMT de 1 po" et de 2 po"
- Découpe de rails d’entretoises MQ de 1-5/8 po

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.