Scie circulaire WSC 7.25-S
Nouveau produitArticle #r4779
Scie circulaire pour les coupes droites intensives sur une profondeur allant jusqu’à 2 3/8 po avec un disque de 7,25 po
- Profondeur de coupe max.: 2.6 po
- Plage des diamètres de lames: 7-1/4 - 7-15/32 po
- Profondeur de coupe à 45 degrés: 1-13/16 po
Partager
Caractéristiques
- Scie circulaire facile à utiliser avec rendement élevé et grande vitesse d'avancement
- Coupes longitudinales rapides à des profondeurs jusqu’à 2,38 po"
- Établit la norme en matière de robustesse (capot protecteur pivotant robuste et fiable)
- Moteur 15 A puissant pour un rendement fiable sur le chantier
- Coupes en biseau jusqu’à 50°
Applications
- Coupe de coffrages
- Coupe de poutres en bois
- Coupe de plaques de plâtre
- Coupe de panneaux sandwichs

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Aucune inscription ou preuve d’achat n’est requise
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.