Meule à tronçonner AC-D P Type 1
Nouveau produit StandardArticle #r10486837
Meule de tronçonnage fine standard pour la découpe de l'acier inoxydable/au carbone à l'aide d'une meuleuse d'angle
- Catégorie de Produit: Standard
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Type d'outil: Meuleuse d'angle
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour les vrais chantiers - disque à tronçonner polyvalent avec un lien flexible pour vous aider à effectuer vos travaux de découpe quotidiens plus rapidement, plus confortablement et avec moins de changements de disques
- Contribue à réduire le temps passé à retravailler - lorsque vous avez besoin d'un bord plus propre, des meules de tronçonnage d'une épaisseur inférieure à 2 mm (1/16”) sont essentielles
- Conformes à la norme ANSI B7.1 et certifiées OSA - ces disques de découpe répondent aux normes de sécurité les plus strictes
Applications
- Coupe de tuyaux, de profilés et de tiges en acier et en acier inoxydable, ainsi que de la tôle
- Applications pour les pipelines, telles que la découpe et l'entaillage léger de l'acier ou de l'acier inoxydable