Meule à tronçonner AC-D P Type 27
Nouveau produit StandardArticle #r10486877
Meule à tronçonner de minceur standard avec centre enfoncé pour la découpe de l’acier inoxydable ou de l’acier au carbone à l’aide d’une meuleuse d’angle
- Catégorie de Produit: Standard
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Type d'outil: Meuleuse d'angle
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour les vrais chantiers – disque à tronçonner polyvalent avec un lien flexible pour vous aider à effectuer vos travaux de découpe quotidiens plus rapidement, plus confortablement et avec moins de changements de disques
- Centre enfoncé de type 27 – vous permet de travailler à n’importe quel angle sans endommager le matériau support
- Conformes à la norme ANSI B7.1 et certifiées OSA – ces meules à tronçonner répondent aux normes de sécurité les plus strictes
Applications
- Découpe les tuyaux, tiges, profilés en acier et en acier inoxydable, ainsi que la tôle
- Applications pour les pipelines, telles que la découpe et l’entaillage de l’acier ou de l’acier inoxydable