Meule d'entaillage et de découpe AC-D SP Type 27
Nouveau produit PremiumArticle #r10487192
Meule de tronçonnage à haute performance pour la découpe, l'entaillage et le meulage léger de l'acier inoxydable/au carbone à l'aide d'une meuleuse d'angle
- Catégorie de Produit: Premium
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Type d'outil: Meuleuse d'angle
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour offrir le meilleur équilibre entre une durée de vie plus longue des disques et un taux d'enlèvement de matériau plus élevé
- Disque tout-en-un pour meuleuse d'angle - découpe grossière et meulage léger sans avoir à changer de disque
- Centre enfoncé de type 27 - vous pouvez travailler à n'importe quel angle sans endommager le matériau support
- Conformes à la norme ANSI B7.1 et certifiées OSA - ces disques de découpe répondent aux normes de sécurité les plus strictes
Applications
- Entailler l'acier et l'acier inoxydable
- Préparation ou nettoyage de soudure
- Meulage léger sur l'acier et l'acier inoxydable
- Découpe d'acier et d'acier inoxydable