Disque de meulage AG-D SP
Nouveau produit PremiumArticle #r10487199
Disque de meulage haute performance pour le ponçage rapide et grossier de l'acier inoxydable/au carbone (avec moyeu)
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Catégorie de Produit: Premium
- Type de grain: Zirconium
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour offrir le meilleur équilibre entre une longue durée de vie et un taux d'enlèvement élevé
- Conforme à la norme ANSI B7.1 et certifié OSA - répond aux normes de sécurité les plus strictes
- Avec moyeu - pour une insertion et un remplacement plus rapides des disques
Applications
- Meulage et ébavurage sur l'acier et l'acier inoxydable
- Préparation ou nettoyage de soudure
- Recommandés pour un dégrossissage rapide lorsqu'une progression rapide est plus importante que la finition de surface