Meule à tronçonner AC-D SP Type 1
Nouveau produit PremiumArticle #r10487306
Meule de tronçonnage fine à haute performance pour la découpe de l'acier inoxydable/au carbone à l'aide d'une meuleuse d'angle
- Catégorie de Produit: Premium
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Type d'outil: Meuleuse d'angle
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour offrir le meilleur équilibre entre une durée de vie plus longue des disques et un taux d'enlèvement de matériau plus élevé
- Contribuer à réduire le temps passé à retravailler - lorsque vous avez besoin d'un bord plus propre, des meules de tronçonnage d'une épaisseur inférieure à 2 mm (1/16”) sont essentielles
- Conformes à la norme ANSI B7.1 et certifiées OSA - ces disques de découpe répondent aux normes de sécurité les plus strictes
Applications
- Coupe de tuyaux, de profilés et de tiges en acier et en acier inoxydable, ainsi que de la tôle
- Applications pour les pipelines, telles que la dédoupe et l'entaillage léger de l'acier ou de l'acier inoxydable