Disque de meulage en céramique AG-D SPX Type 27
Nouveau produit UltimateArticle #r10487464
Disque de meulage en céramique ultra-performant pour un meulage rapide et grossier - recommandé pour l'acier inoxydable (type 27)
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Type de grain: Céramique
Partager
Caractéristiques
- Conçue pour maximiser la productivité - la technologie des grains abrasifs céramiques augmente la vitesse de meulage, même dans les aciers au carbone et les aciers inoxydables les plus résistants
- Surface auto-affûtante - pour une durée de vie extra-longue et un taux d'enlèvement de matière beaucoup plus élevé
- Pratiquement exempt de contaminants - convient pour l'acier inoxydable et l'acier au carbone
- Conforme à la norme ANSI B7.1 et certifié OSA - répond aux normes de sécurité les plus strictes
Applications
- Meulage des bords et des surfaces sur l'acier et l'acier inoxydable
- Préparation ou nettoyage de soudure
- Recommandés pour un dégrossissage très rapide lorsqu'une progression rapide est plus importante que la finition de surface