Disque à lamelles convexes filetées AF-D PL SPX
Nouveau produit UltimateArticle #r10942248
Disques à lamelles convexes à support plastique hautes performances avec filetage pour le ponçage grossier ou fin de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Appui: Plastique avec filetage
- Forme de lame / disque: Convexe - Type 29
Partager
Caractéristiques
- Conçu spécialement pour les travaux sur métal les plus exigeants - chanfreinez des bords ou effectuez tout autre travail d'enlèvement de matière intensif en réduisant considérablement le temps passé à remplacer les abrasifs
- Grâce à des vibrations réduites, une durée de vie plus longue et une réduction des marques profondes, les disques à lamelles sont plus confortables à utiliser.
- Plaque d'appui filetée - pour un remplacement plus rapide et sans écrou
- Disque à lamelles réglable - prolonge la durée de vie et la portée
- Forme convexe - augmente la surface de contact avec l'abrasif
Applications
- Meulage grossier à fin de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Retrait ou uniformisation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux
- Bords chanfreinés pour la préparation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux
- Élimination des bavures sur les découpes brutes d'acier inoxydable, d'acier et d'autres métaux
- Décapage de la rouille ou de la peinture sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux