Disque à lamelles AF-D FT PL SP
Nouveau produit PremiumArticle #r10942259
Disques à lamelles plates à support plastique de première qualité avec filetage pour le ponçage grossier ou fin de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Catégorie de Produit: Premium
- Appui: Plastique avec filetage
- Forme de lame / disque: Plat - Type 27
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour offrir le meilleur équilibre entre une vitesse de coupe élevée, une durée de vie prolongée et un poids réduit
- Grâce à des vibrations réduites, une durée de vie plus longue et une réduction des marques profondes, les disques à lamelles sont plus confortables à utiliser.
- Plaque d'appui filetée - pour un remplacement plus rapide et sans écrou
- Disque à lamelles réglable - prolonge la durée de vie et la portée
- Surface plane - surface de contact avec l'abrasif réduite
Applications
- Meulage grossier à fin de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Retrait ou uniformisation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux
- Bords chanfreinés pour la préparation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux
- Élimination des bavures sur les découpes brutes d'acier inoxydable, d'acier et d'autres métaux
- Décapage de la rouille ou de la peinture sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux