Disque de fibre AP-D P
Nouveau produit StandardArticle #r10942361
Disques à support fibreux de qualité Standard avec grain d'oxyde d'aluminium pour le ponçage grossier ou fin de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Alésage: 22.2 mm
- Diamètre: 4-1/2 in
- Matériau support: Acier
Partager
Caractéristiques
- Équilibre idéal entre contrôle et confort
- Faibles vibrations en raison d'une surface de contact plus petite
Applications
- Meulage grossier à fin de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Retrait ou uniformisation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux
- Bords chanfreinés pour la préparation des soudures sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux
- Élimination des bavures sur les découpes brutes d'acier inoxydable, d'acier et d'autres métaux
- Décapage de la rouille ou de la peinture sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux