Embout de vissage S-B
Nouveau produitArticle #r3143560
Embout de tournevis avec emmanchement longueur de 7/16"
- Longueur: 70 mm
- Extrémité de connexion: 7/16 po hexagonal
Partager
Caractéristiques
- Conception simple et robuste
- Réalisé dans un acier haute résistance
- Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage et moins de vis qui tombent, usiné avec précision pour aider à réduire la sortie de l'embout et les oscillations
Applications
- Applications exigeantes nécessitant l'usage d'un embout hexagonal 7/16"
- Recommandé pour les applications à faible serrage
- À utiliser avec les vis à empreinte Torx®/à tête TX, comme les vis à bois standard