Marteau-pousseur pour tiges de mise à la terre TE-Y RD
Nouveau produit PremiumArticle #r299
Marteau-pousseur pour enfoncer les tiges de mise à la terre à l’aide des outils électriques SDS Max (TE-Y)
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Application: Implantation de tiges et de piquets
- Matériau support: Terre
Partager
Les clients ont également cherché sds, fôret béton, consommable ou tige de mise à la terre
Caractéristiques
- Meilleure fiabilité - ces marteaux-pousseurs pour tiges de mise à la terre sont fabriqués en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
- Qualité certifiée - développés avec des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
- Réutilisable plusieurs fois
- Supporte de lourdes charges
- Avec une grande rondelle ; Ø 34 mm
Applications
- Pose de tiges de mise à la terre pour les circuits électriques
- À utiliser avec les marteaux-piqueurs électriques, burineurs ou perforateurs SDS Max (TE-Y)