Kit de mèches de forage Imperial TE-CX (SDS Plus)
Nouveau produitArticle #r4701
Kits de mèches de forage SDS Plus (TE-C) haut de gamme avec différents diamètres et différentes longueurs de la pointe (impérial)
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Brique, Maçonnerie
- Fonction: Perçage à percussion
Partager
Les clients ont également cherché mèche à béton, mèche au carbure, mèche à maçonnerie ou SDS plus
Caractéristiques
- La nouvelle tête en carbure monobloc bénéficie d'une résistance à l'usure élevée et permet des trous plus précis pour la pose de chevilles – durée de vie de 30 % supérieure à celle des autres mèches SDS
- Pose de toutes les chevilles HKD avec une profondeur d'encastrement supérieure à 30 mm
- Hélice quadruple et géométrie optimale de la tête pour une vitesse élevée de forage constante tout au long de la durée de vie de la mèche
- Marque de repère – la mèche est adaptée pour la pose de chevilles tant que cette marque est visible
- Dans le cas peu probable d'un bris, la mèche sera remplacée tant que la marque d'usure est visible sur l'hélice
Applications
- Perçage de trous d'ancrage pour les chevilles métalliques dans le béton armé et le béton non armé
- Perçage de trous pour les raccords de barres d'armature postinstallées
- Perçage de trous de drainage pour le séchage des bâtiments
- Perçage de transpercements pour les tuyaux et les câbles