Mèche de forage Imperial TE-Y (SDS Max)
Nouveau produit PremiumArticle #r8406203
Mèche de forage Premium SDS Max pour des performances de perçage élevées dans le béton armé (fractionnel)
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Maçonnerie, Brique, Calcaire
- Fonction: Perçage à percussion
Partager
Caractéristiques
- L'association d'une tête à 2 couteaux et de couteaux latéraux permet un forage rapide du béton armé
- Hélice à double gorge pour la récupération efficace et rapide des poussières du trou de forage
- La tête à conception robuste résiste aux fers d’armature, réduisant ainsi le blocage
Applications
- Perçage à percussion dans le béton armé, le béton, la maçonnerie et les autres matériaux de construction
- Perçage de trous d’ancrage pour tous les travaux d’installation d’ancrages chimiques
- Perçage de trous d’ancrage pour tous les travaux d’installation d’ancrages mécaniques
- Installation de barres d'armature à l'aide du mortier adhésif injectable Hilti