Lame de scie murale Equidist SPX-MCU (arbre H1")
Nouveau produit UltimateArticle #r16887509
Lame de scie murale de qualité supérieure (20 kW) pour une vitesse élevée et une plus grande durée de vie dans le béton armé (arbre H1")
- Type de segment: Equidist
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: À eau
- Catégorie de Produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti – diamants positionnés avec précision pour des performances de découpe inégalées et une vitesse de découpe constante pendant toute la durée de vie du disque
- Une solution unique pour la découpe de tous types de béton
- Conçu pour les conditions les plus difficiles, le disque excelle dans le béton riche en fers d'armature
- Disque en acier trempé robuste et découpé au laser, pour des découpes droites et uniformes
- Segments sandwichs pour une largeur constante des segments pendant toute la durée de vie du disque
Applications
- Découpe dans le béton armé
- Ouvertures et pénétrations pour portes et fenêtres
- Travaux de réfection/réparation sur les façades, les cloisons et les murs