Lame de scie murale Equidist SPX-HCU (arbre H1" compatible avec Hilti)
Nouveau produit UltimateArticle #r16887580
Lame de scie murale haut de gamme (20 kW) pour une vitesse de découpe élevée et une durée de vie accrue dans le béton armé (arbre H1" compatible avec les scies murales Hilti)
- Type de segment: Equidist
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: À eau
- Catégorie de Produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti – diamants positionnés avec précision pour des performances de découpe inégalées et une vitesse de découpe constante pendant toute la durée de vie du disque
- Une solution unique pour la découpe de tous types de béton
- Conçu pour les conditions les plus difficiles, le disque excelle dans le béton riche en fers d'armature
- Disque en acier trempé robuste et découpé au laser, pour des découpes droites et uniformes
- Segments sandwichs pour une largeur constante des segments pendant toute la durée de vie du disque
Applications
- Découpe dans le béton armé
- Ouvertures et pénétrations pour portes et fenêtres
- Travaux de réfection/réparation sur les façades, les cloisons et les murs