Collier de sertissage NPR PS PP
Nouveau produitArticle #r10533124
Bagues de presse pour les raccords de presse à profilé ProPress® de 2,5" à 4". Compatibles avec les sertisseuses NPR 32-A
Partager
Caractéristiques
- Bagues de presse pour les raccords de presse à profilé PP de 2,5" à 4".
- Conçu pour un haut degré de fiabilité dans des conditions exigeantes
Applications
- Pressage de tuyaux de cuivre et d'acier inoxydable de 2,5" à 4" *
- Les bagues de sertissage doivent être utilisées avec l’adaptateur à sertir correspondant. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les instructions d’utilisation.
- *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation original du fournisseur du système