Mâchoire de sertisseuse NPR PS MP
Nouveau produitArticle #r12869501
Mâchoires de sertissage pour les raccords à sertir de profilé à paroi épaisse jusqu'à 1". Compatibles avec les sertisseuses Hilti NPR 32-A.
Partager
Caractéristiques
- Mâchoires de sertissage conçues pour les raccords à sertir de profilés MegaPress® fabriqués par Viega® jusqu'à 1"
- Mâchoires de sertissage conçues pour les raccords à sertir de profilés PowerPress® fabriqués par VSH® jusqu'à 1"
- Mâchoires de sertissage conçues pour les raccords à sertir de profilés PowerPress® fabriqués par Apollo® jusqu'à 1"
- Pourvu d’une étiquette NFC pour une identification et une gestion simplifiée par l’application Hilti Connect and logiciel de suivi des outils ON!Track
Applications
- Pressage de tuyaux d’acier au carbone à paroi épaisse de 1/2" à 1"*
- Pressage de tuyaux d’acier en acier inoxydable à paroi épaisse de 1/2" à 1"*
- *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d'instructions original fourni par le fournisseur du système.