Mâchoire de sertisseuse NPR 24 kN RLS®
Nouveau produitArticle #r16130339
Mâchoires pour raccords à sertir RLS® jusqu’à 1-3/8 po. Compatibilité avec les sertisseuses NPR 24-22 Hilti
- Profilé de la presse: RLS
- Intervalle de service: 15 000 cycles ou 1 an
Partager
Caractéristiques
- Mâchoires conçues pour les raccords à sertir RLS® fabriqués par la marque Rapid Locking System® jusqu’à 1-3/8 po"
- Conception pour une utilisation avec la sertisseuse NPR 24-22 Hilti, pour garantir la compatibilité du système
- Simplification de la gestion de l'entretien – étiquette NFC pour une identification et une gestion du matériel simplifiées au moyen de Hilti Connect et ON!Track
Applications
- Sertissage des raccords à sertir RLS® pour les installations de tuyaux CVC et de réfrigération jusqu’à 1-3/8 po"
- * Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation d'origine du fournisseur du système