Mâchoire de sertisseuse ProPress® NPR 24 kN
Nouveau produitArticle #r16130340
Mâchoires de sertisseuse pour raccords à sertir ProPress® jusqu'à 1-1/4 po. Compatibilité avec les sertisseuses NPR 24-22 Hilti
- Profilé de la presse: PP
- Intervalle de service: 15 000 cycles ou 1 an
Partager
Caractéristiques
- Mâchoires de sertisseuse pour raccords à sertir de profilés ProPress® fabriqués par Viega® jusqu'à 1-1/4 po"
- Conception pour une utilisation avec la sertisseuse NPR 24-22 Hilti, pour garantir la compatibilité du système
- Simplification de la gestion de l'entretien – étiquette NFC pour une identification et une gestion du matériel simplifiées au moyen de Hilti Connect et ON!Track
Applications
- Sertissage de raccords à sertir ProPress® et de tuyaux en cuivre jusqu’à 1-1/4 po"
- Sertissage de raccords à sertir ProPress® et de tuyaux en acier inoxydable jusqu’à 1-1/4 po"
- * Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation d'origine du fournisseur du système