Lames de scie sabre pour le métal épais (carbure)
Nouveau produit UltimateArticle #r16522850
Lame de scie sabre en carbure haute performance pour la découpe de la fonte, de l'acier inoxydable et d'autres métaux durs de plus de 1/4 po d'épaisseur"
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 8
Partager
Caractéristiques
- Dents à pointe au carbure – essentielles pour une durée de vie plus longue et une découpe plus rapide des métaux durs, comme la fonte ou l'acier inoxydable
- Longévité exceptionnelle – une lame de scie sabre en carbure Hilti dure plus longtemps que jusqu'à 50 lames bimétal standard
- Découpe plus régulière et stable – la géométrie spéciale des dents de ces lames permet de découper des matériaux plus durs avec aisance
- Découpes plus rapides – conçues pour découper la fonte et l’acier inoxydable épais plus vite que toutes les autres lames de découpe pour métal Hilti
- Coût par découpe réduit – cette lame extrêmement durable, vite rentabilisée, requiert moins d'interruptions de travail pour la remplacer
Applications
- Découpe plus rapidement les métaux durs – y compris la fonte, l'acier inoxydable et l'acier avec un alliage élevé de plus de 1/4 po d'épaisseur