Lames de scie sabre pour le métal d'épaisseur moyenne (carbure)
Nouveau produit UltimateArticle #r16522852
Lame de scie sabre en carbure haute performance pour la découpe du métal de 1/8 à 7/16 po d'épaisseur
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 10
Partager
Caractéristiques
- Dents à pointe au carbure – essentielles pour une durée de vie plus longue et une découpe plus rapide des métaux durs, comme la fonte ou l'acier inoxydable
- Longévité exceptionnelle – une lame de scie sabre en carbure Hilti dure plus longtemps que jusqu'à 50 lames bimétal standard
- Découpe plus régulière et stable – grâce à la géométrie spéciale et au nombre supérieur de dents par pouce, ces lames permettent de couper des matériaux plus durs avec aisance
- Découpes plus rapides – conçues pour découper la fonte et l’acier inoxydable d'épaisseur moyenne plus vite que toutes les autres lames de coupe pour métal Hilti
- Coût par découpe réduit – le remplacement de cette lame, extrêmement durable et vite rentabilisée, requiert moins d'interruptions de travail
Applications
- Découpe plus rapide des métaux durs – y compris la fonte, l'acier inoxydable et l'acier avec un alliage élevé de 1/8 à 7/16 po d'épaisseur
- Découpe de l'acier structurel