Lame de scie circulaire pour bonne finition du bois (CPC)
Nouveau produit UltimateArticle #r8024492
Lame de scie circulaire Premium pour une finition raffinée dans le bois, offrant plus de temps de coupe avec les scies sans fil
- Caractéristiques de la lame: Spécial pour sans fil, Carbure à pointe, Bonne finition, Technologie kerf ultra mince, Longue durée de vie
- Diamètre de la lame: 7-1/4 po
- Nombre de dents: 40
Partager
Caractéristiques
- Configuration spéciale des dents et des matériaux – offre une efficacité de coupe supérieure et une consommation d'énergie réduite pour plus de coupes par charge d'accu dans les applications sans fil
- Lame de finition de très haute qualité pour les coupes fines et lisses dans le bois, grâce à 40 dents en carbure haute densité
- Optimisée pour les scies circulaires sans fil – jusqu'à 40 % de coupes en plus par charge d'accu
- Revêtement à faible friction – augmente la performance de coupe et prolonge la durée de vie
Applications
- Coupes de finition longitudinales et transversales
- Bois de construction
- Bois robuste (dur et tendre)
- Planches en bois (contreplaqué, coffrage, OSB, copeaux)