Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22 (5 po")
Nouveau produitArticle #r13009734
Meuleuse d'angle sans charbon et sans fil à vitesse réglable pour les tâches quotidiennes de découpe et de meulage avec des disques jusqu’à 5 po (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Diamètre du disque: 4.9 po
- Profondeur de coupe max.: 1.3 po
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus de coupes par charge – dure jusqu’à 10 % plus longtemps et coupe jusqu’à 10 % plus vite que les meuleuses d'angle Hilti précédentes grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron révolutionnaires
- Compatible avec l’acier inoxydable – contrôle précis du régime, de 3 400 à 7 600 tr/min, ce qui permet d'utiliser la même meuleuse pour l’élimination grossière de matériau et la finition de surface précise
- Poignée plus confortable – poignée fine et profilée avec commutateur de verrouillage, pour un contrôle amélioré dans pratiquement n’importe quelle position de travail
- Caractéristiques de sécurité avancées – système anti-torsion (ATC) pour une meilleure protection contre les reculs de la meuleuse d'angle si le disque se coince
- Deux versions disponibles – choisissez entre le modèle de 4,5 po plus maniable et la meuleuse de 5 po plus polyvalente
Applications
- Découpe et meulage de l'acier, de l'acier inoxydable et d'autres métaux
- Ébavurage et polissage de métaux
- Découpe et meulage du béton, de la maçonnerie et de la pierre
- Découpe de carreaux (disque diamant à bord continu requis)
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.