Meuleuse d'angle sans fil AG 5D-22 (5 po)
Nouveau produitArticle #r13009738
Meuleuse d'angle sans charbon et sans fil avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu’à 5 po (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Diamètre du disque: 4.9 po
- Poids total du corps: 1.6 kg
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Meuleuse d'angle de 5 po sans fil et compacte pour la découpe et le meulage quotidiens sur le chantier
- Plus de découpes par charge – durée de fonctionnement améliorée grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron plus durables
- Système anti-torsion (ATC) – empêche le meuleuse de tourner si le disque se bloque
- Caractéristiques de sécurité complètes – interrupteur de type homme-mort, frein de disque, démarrage en douceur et arrêt automatique
- Ergonomie améliorée – grâce à son poids réduit et à un équilibre confortable, la meuleuse est moins fatigante à utiliser, quelle que soit la position
Applications
- Découpe des fers d'armature, des tuyaux et des tôles
- Découpe et meulage du béton, de la maçonnerie, de la pierre et des tuiles
- Encochage, meulage, ébavurage et finition des surfaces métalliques
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.