Lime à bande sans fil GFB 6X-22
Nouveau produitArticle #r13250332
Lime à bande sans fil à vitesse variable avec amélioration de la performance et de la durée de fonctionnement de la batterie pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 5.1 lb.
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Contrôle précis de la vitesse de 4,3 à 9,5 m/s - utilisation de vitesses plus élevées pour éliminer rapidement les matériaux, tandis que les vitesses plus faibles permettent de réaliser une finition parfaitement polie sur l'acier inoxydable
- Confort et agilité améliorés – la poignée fine, le poids équilibré et le commutateur de verrouillage offrent la précision nécessaire, pour un travail des métaux de qualité
- Grande compatibilité – utilisez cette lime à bande sans fil avec quatre bras différents et vos bandes abrasives/de finition préférées de marque Hilti ou autre
- Changement de bande sans outil – réduction du temps consacré au remplacement des bandes abrasives
- Plateforme de batteries Nuron – outils de travail des métaux sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, des bandes abrasives de qualité supérieure, et un éventail de services en vue du maintien de la productivité, aujourd’hui et demain
Applications
- dégrossissage à la meule – élimination efficace des cordons de soudure, des bavures, de la rouille, des revêtements ou du ternissement dans les coins et les fonds difficiles d'accès
- Meulage fin – finition de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable pour obtenir un aspect lisse, uniforme et attrayant
- Finition de surface – élimination des rayures sur les surfaces en acier et en acier inoxydable
- Finition miroir – polissage ultrabrillant de l'acier inoxydable pour obtenir une finition miroir
- Convient à une utilisation sur l’acier inoxydable/au carbone, l’aluminium, le cuivre, le laiton et le titane
Services
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.