Ponceuse de tubes à bande sans fil GTB 6X-22
Nouveau produitArticle #r13250333
Ponceuse de tubes à bande sans fil à vitesse variable avec amélioration de la performance et de la durée de fonctionnement de la batterie pour le meulage et la finition des métaux tubulaires (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 6.6 lb.
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Contrôle précis de la vitesse de 3,8 à 8,4 m/s - utilisation de vitesses plus élevées pour éliminer rapidement les matériaux, tandis que les vitesses plus faibles permettent de réaliser une finition parfaitement polie sur l'acier inoxydable
- Confort et agilité améliorés – la poignée fine, le poids équilibré et le commutateur de verrouillage offrent la précision nécessaire, pour un travail des métaux de qualité
- Grande compatibilité – utilisez cette ponceuse de tubes à bande avec vos bandes de ponçage préférées de marque Hilti ou autre
- Changement de la bande abrasive sans outil, réduisant ainsi le temps passé à remplacer les abrasifs usés
- Plateforme de batteries Nuron – outils de travail des métaux sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, des bandes abrasives de qualité supérieure, et un éventail de services en vue du maintien de la productivité, aujourd’hui et demain
Applications
- Dégrossissage à la meule – élimine de manière efficace les cordons de soudure, les bavures, la rouille, les revêtements ou les ternissements sur l'acier tubulaire, comme les mains courantes et les tuyaux
- Meulage fin – finition de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable tubulaire pour obtenir un aspect lisse, uniforme et attrayant
- Finition de surface – élimination des rayures sur les surfaces en acier courbes
- Finition miroir – polissage ultrabrillant de l'acier inoxydable pour obtenir une finition miroir
- Convient à une utilisation sur l’acier inoxydable/au carbone, l’aluminium, le cuivre, le laiton et le titane tubulaires
Services
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.