Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Inscrivez-vous maintenant
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Performance sans fil et sans compromis – un moteur sans charbon puissant délivre un couple élevé et offre un régime de 10 000 à 25 000 tr/min réglable
  • Simplification du changement des fraises – nouveau bouton de verrouillage du mandrin qui permet de remplacer les fraises avec une seule clé
  • Confort et agilité améliorés – la poignée fine, le poids équilibré, le commutateur de verrouillage et la lampe à LED offrent la précision nécessaire, pour un travail des métaux de qualité
  • Plateforme de batteries Nuron – meules à rectifier les matrices sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, des fraises en carbure de qualité supérieure, et un éventail de services en vue du maintien de la productivité, aujourd’hui et demain
  • Grande compatibilité – pince de serrage de 1/4 po à utiliser avec vos fraises de meulage préférées de marque Hilti ou autre
Applications
  • Meulage, découpe, finition et polissage des métaux, en particulier dans les endroits inaccessibles avec une meuleuse d'angle
  • Métallerie sur place – nettoyage des surfaces, des soudures et des tuyaux, élimination de la rouille, ébavurage, polissage, brunissage et autres tâches de finition
  • Fabrication de produits métalliques industriels – élimination grossière de matériau, élimination des soudures, agrandissement et perçage de trous, préparation de tuyaux pour le soudage

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 jours ou gratuit

  • Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Plus de renseignements au sujet de Services des outils
Fleet Management
Fleet Management

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.

  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
  • L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Fiche technique

Documents et vidéos